Art.-Nr. 819685 FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
GTIN 4013364494459, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 6.34 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 2200 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 320 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1600 mm |
Felfogócsúcs hossza | 500 mm |
Felfogócsúcs anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819690 FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
GTIN 4013364494466, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 6.61 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 2700 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 320 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1600 mm |
Felfogócsúcs hossza | 1000 mm |
Felfogócsúcs anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819682 FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN
GTIN 4013364494428, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 12.86 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 2700 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 560 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1600 mm |
Felfogócsúcs hossza | 1000 mm |
Felfogócsúcs anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819687 FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
GTIN 4013364494435, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 13.02 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 3700 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 560 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1600 mm |
Felfogórúd hossza | 2000 mm |
Felfogórúd anyaga | AlMgSi |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819680 FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
GTIN 4013364494442, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 13.06 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 4700 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Állvány sugara | 560 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1600 mm |
Felfogórúd hossza | 3000 mm |
Felfogórúd anyaga | AlMgSi |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |