Art.-Nr. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN
GTIN 4013364256941, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 53.30 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 10000 mm |
Sugár | 1200 mm |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 121 km/h |
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg | 140 km/h |
Hatlábú állvány helyigénye | 2900 x 2560 mm |
Hatlábú állvány anyaga | St/tZn |
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Megoszló terhelés 12 talapzatnál à 17 kg | 268 kg |
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg | 370 kg |
Art.-Nr. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN
GTIN 4013364256958, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 54.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 11000 mm |
Sugár | 1200 mm |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 112 km/h |
Max. széllökés sebesség 18 talpnál à 17 kg | 135 km/h |
Hatlábú állvány helyigénye | 2900 x 2560 mm |
Hatlábú állvány anyaga | St/tZn |
Felfogóoszlop/felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Megoszló terhelés 12 talapzatnál à 17 kg | 269 kg |
Megoszló terhelés 18 talapzatnál à 17 kg | 371 kg |