Art.-Nr. 275460 LH ZS 18 EX W55 BP V2A
GTIN 4013364485921, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 150.90 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Conductor support Rd | 18 mm |
Wall distance | 55 mm |
Fixing | [4x] Ø5.1 / [2x] 7 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275461 LH ZS 18 EX W160 BP V2A
GTIN 4013364485938, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 222.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | NIRO |
Conductor support Rd | 18 mm |
Wall distance | 160 mm |
Fixing | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 320.00 g, VPE: 10.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of brace | StSt |
Fixing | [4x] Ø5.5 / [2x] 7 x 10 mm |
Dimension (l x w x d) | 450 x 30 x 3 mm |
Art.-Nr. 275464 LH ZS 18 EX P55 SBB V2A
GTIN 4013364485945, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 155.40 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Conductor support Rd | 18 mm |
Wall distance | 55 mm |
Clamping range of tube | 50-300 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 275462 LH ZS 18 EX P160 SBB V2A
GTIN 4013364485952, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 224.70 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | NIRO |
Conductor support Rd | 18 mm |
Wall distance | 160 mm |
Clamping range of tube | 50-300 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |