DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
- Szikraköz alapú villámáram-levezető beépített előtét-biztosítóval kompakt tokozatban
- Nagy villámáram-levezető képesség 35kA (10/350 µs)
- Alacsony védelmi feszültségszint (beleértve az előtét-biztosítót)
- Nagy utánfolyóáram-, kioltási ill. korlátozási képesség a RADAX-Flow technológiának köszönhetően
- Energetikailag koordinált a Red/Line levezető termékcsalád többi tagjával
- Működés- /hibaállapot jelzése, zöld / piros színnel a kémlelőablakban
Details
Art.-Nr. 961146 DBM 1 CI 440 FM
GTIN 4013364250062, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1175.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | nem szükséges |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Art.-Nr. 961176 DBM 1 CI 760 FM
GTIN 4013364250123, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1170.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 1.típus / I.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 760 V (50 / 60 Hz) |
Levezetési áramimpulzus (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | nem szükséges |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |