Art.-Nr. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of conductor holder | PA |
Conductor support Rd | 20 mm |
Female thread | M8 |
Fixing bore | 6.5 mm |
Art.-Nr. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364155626, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of conductor holder | StSt |
Conductor support Rd | 20 / 23 mm |
Fixing bore | 5.5 x 10 mm |
Standard | EN 62561-4 |
Art.-Nr. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A
GTIN 4013364155602, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of conductor holder | StSt |
Conductor support Rd | 20 / 23 mm |
Thread | M8 |
Standard | EN 62561-4 |
Art.-Nr. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A
GTIN 4013364155619, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of conductor holder | StSt |
Conductor support Rd | 20 / 23 mm |
Thread | M6 |
Standard | EN 62561-4 |
Art.-Nr. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A
GTIN 4013364155633, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 52.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Material of conductor holder | StSt |
Conductor support Rd | 20 / 23 mm |
Thread | M8 |
Standard | EN 62561-4 |