Hálószőnyeg lépésfeszültség elleni védelemre
A VDE/ABB „Menedékházak villámvédelme” kiadványának megfelelően
A hálószőnyegek átfedő fektetésénél hálószőnyegenként mintegy 6 db összekötő kapocs szükséges (korrózióvédő szalaggal cikkszám 556 125).
Pontosabb adatokat a hozzátartozó szerelési útmutató tartalmaz.
1 Produkt
Art.-Nr. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A
GTIN 4013364322950, Zolltarifnr. (EU): 73141400, Bruttogewicht: 2.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Méret (h x sz x mé) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Lyukméret | 250 mm |
Art.-Nr. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 52.08 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
3-10 | |
16 | |
Villámáram impulzus (10/350 µs) | 25 kA |
Szabványhivatkozás | a DIN EN 62561-1 szerint |
Art.-Nr. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
GTIN 4013364320536, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 99.56 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 3-4 mm |
Befogási tartomány Rd / Rd | 3-4 / 3-4 mm |
4-50 | |
Villámáram impulzus (10/350 µs) | 25 kA |
Szabványhivatkozás | a(z) … szabványnak megfelelően DIN 62561-1 |