GTIN 4013364099937, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 481.30 g, VPE: 1.00 db.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Merevítő anyaga | St/tZn |
Csap anyaga | NIRO |
Merevítő hossza | 475 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Alkalmazási előírás | járulékos furattal Ø7 mm a rögzítéshez a lécezésen |
Merevítő anyaga | St/tZn |
Csap anyaga | NIRO |
Rögzítés | [2x] Ø7 mm |
Merevítő hossza | 475 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Csavar | di M8 x 20 mm |