Okos feszültségvezérelt leválasztó egység VCSD
- VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device
- Védelem tranziens, átmeneti és helyhez kötött túlfeszültségeknél
- Nincs negatív befolyásolás katódos korrózióvédelmi rendszereknél
- Beállítható reagálási küszöb a flexibilis felhasználáshoz a legkülönbözőbb alkalmazásokban és üzemállapotokban
Details
Art.-Nr. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 13.76 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Levezetési áram tranziens (10/350 µs) | 100 kA |
Levezetési áram tranziens (8/20 µs) | 100 kA |
Levezetési áram átmeneti (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Aeff (200 ms-ig) *1) |
Levezetési áram átmeneti (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Aeff (1 s-ig) |
Levezetési áram stacionárius (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff (tartósan) *2) |
Határoló feszültség stacionárius (ACrms) (> 200 ms) | max. 50 V (beállítható 3 ... 50 V) *3) |
Védettségi fajta | IP 65 |
Méretek | 400 x 300 x 150 mm |
*1) Derating függ az „előáramtól" (stacionárius levezetési áram) és a környezeti hőmérséklettől *2) Derating függ a környezeti hőmérséklettől; lásd Kezelési és szerelési útmutatót *3) fix 60 V a manuális kikapcsolás üzemmódban külső áramellátással |