Huzalozási tartozék STAK
Details
Art.-Nr. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 17.40 g, VPE: 4.00 db.
Technische Daten
Névleges feszültség AC / DC (UN ) | 600 V |
Legnagyobb PV feszültség (UCPV) alkalmazásban DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Villám-lökőáram (10/350 µs) | 25 kA |
Levezetési áram (8/20 µs) | 50 kA |
Csatlakozási keresztmetszet (min.) | 1,5 mm2 tömör / finomsodrat |
Csatlakozási keresztmetszet (max.) | 25 mm2 több / 16 mm2 finomsodrat |
Csatlakozás módja | elöl |
Art.-Nr. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 40.00 g, VPE: 4.00 db.
Technische Daten
Névleges feszültség AC / DC (UN ) | 690 V / 1500 V |
Névleges terhelőáram V kapcsolásnál | 80 A |
Villám-lökőáram (10/350 µs) | 25 kA |
Csatlakozási keresztmetszet (min.) | 1,5 mm2 tömör / finomsodrat |
Csatlakozási keresztmetszet (max.) | 16 mm2 több / 10 mm2 finomsodrat |
Csatlakozás módja | elöl |
Art.-Nr. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Villám-lökőáram (10/350 µs) | 25 kA |
Csatlakozási keresztmetszet (min.) | 2x 1,5 mm2 |
Csatlakozási keresztmetszet (max.) | 2x max. 16 mm2 |
Csatlakozás módja | elöl (kettős kapocs) |