Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Földelő gyűjtősínek

Horonnyal és elfordulásvédelemmel, földelőcsövön rögzítésre.

Hárompólusú kivitel

1 Produkt

Art.-Nr. 465801 ESS 3P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030091, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 321.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Földelő gyűjtősín kivitel hárompólusú St/tZn
Földelő gyűjtősín horonnyal és elfordulásvédelemmel,
földelőcsövön rögzítésre
Kivitel hárompólusú
Kivitel: hárompólusú
Gyűjtősín anyaga: St/tZn
Hossz: 181 mm
Csavar: M10 x 35 mm

Gyártó: DEHN
Típus: ESS 3P M10X35 STTZN
Cikksz.: 465801
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gyűjtősín anyaga St/tZn
Hossz 181 mm
Csavar di M10 x 35 mm

Artikel 465801 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 465801 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kivitel ötpólusú

1 Produkt

Art.-Nr. 466192 ESS 5P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030084, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 550.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Földelő gyűjtősín kivitel ötpólusú St/tZn
Földelő gyűjtősín horonnyal és elfordulásvédelemmel,
földelőcsövön rögzítésre
Kivitel ötpólusú
Kivitel: ötpólusú
Gyűjtősín anyaga: St/tZn
Hossz: 290 mm
Csavar: M10 x 35 mm

Gyártó: DEHN
Típus: ESS 5P M10X35 STTZN
Cikksz.: 466192
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gyűjtősín anyaga St/tZn
Hossz 290 mm
Csavar di M10 x 35 mm

Artikel 466192 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 466192 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben