Art.-Nr. 528850 HSC 8X32 AGM8X13 STGALZN
GTIN 4013364020955, Zolltarifnr. (EU): 73181290, Bruttogewicht: 15.10 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/gal Zn |
Thread | M8 |
Total length (l1) | 53 mm |
Thread length (l2) | 32 mm |
Art.-Nr. 528870 HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN
GTIN 4013364020962, Zolltarifnr. (EU): 73181290, Bruttogewicht: 22.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/gal Zn |
Thread | M8 |
Total length (l1) | 73 mm |
Thread length (l2) | 42 mm |