Art.-Nr. 634145 ES 50X50X3 450 V2A
GTIN 4013364125735, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.20 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of profile | St/tZn |
Profile | 50 x 50 x 3 mm |
Length (l1) | 450 mm |
Screw | di M8 x 40 mm |
Nut | wing nut M8 |
Art.-Nr. 634160 ES 50X50X3 600 V2A
GTIN 4013364125728, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of profile | St/tZn |
Profile | 50 x 50 x 3 mm |
Length (l1) | 600 mm |
Screw | di M8 x 40 mm |
Nut | wing nut M8 |