Levezetővizsgáló eszköz
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925338/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925338/HDVORSCHAU/910511a2_16-9.jpg)
- Ztúlfeszültség-korlátozó eszközök rutinszerű felülvizsgálatához
- Kompakt méretek
- Hálózati és akkumulátoros üzemre alkalmas
- Alacsony akkumulátorszint kijelzése
- Vizsgálóvezetékek a szállítási körben
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925341/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925341/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925339/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925339/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925340/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925340/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925342/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40925342/HDVORSCHAU/910511a3.jpg)
Art.-Nr. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 1.47 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Névleges feszültség (UN ) | 8-12 V DC |
Vizsgálati paraméter: Vizsgálati feszültség | max. 1200 V DC |
Tesztparaméter: vizsgálati áram (referenciafeszültség) | 1 mA DC, konstans |
Mért érték kijelzés | alfanumerikus, nyolc digites LCD |
Szállított tartozékok | 2 vizsgálóvezeték (1 m hosszú), 2 biztonsági vizsgálócsipesz, 1 dugasztápegység 230 V AC, 1 tárolótáska |