Art.-Nr. 952938 DG SE H 1000 FM
GTIN 4013364264014, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 229.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Maximális levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 4,5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 100 A gG |
Működés-/hibajelzés | zöld / piros |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Art.-Nr. 952940 DG SE H 1000 VA FM
GTIN 4013364308329, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 229.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
Maximális levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 5 kV |
Max. hálózatoldali túláramvédelem | 100 A gG |
Működés-/hibajelzés | zöld / piros |
Tanúsítványok | UL |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
Kiegészítő adatok: | --------------------------------------- |
- Megszólalási feszültség gázkisülő cső (Uagmin ) | 2200 V |