Art.-Nr. 410212 ERS 76 AB11 STTZN
GTIN 4013364026308, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 409.65 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Clamping range Ø pipe | 76 mm (2 1/2") |
Material | St/tZn |
Bore Ø | 11 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 410300 ERS 89 AB11 STTZN
GTIN 4013364026315, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 426.47 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Clamping range Ø pipe | 89 mm (3") |
Material | St/tZn |
Bore Ø | 11 mm |
Standard | EN 62561-1 |