Art.-Nr. 540200 BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364113039, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 135.60 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Clamping range pipe Ø | 27-168 mm (3/4-6'') |
Dimensions of strap (l1 x w x d) | 570 x 25 x 0.3 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 540210 SPK Z 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364221284, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Standard | EN 62561-1 |