Art.-Nr. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364101302, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 119.71 g, VPE: 10.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány cső Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
Szalag mérete (h x sz x mé) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Csatlakozás Rd | 1-2 vezető Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Csatlakozás (egy-, többhuzalos) | 4-50 mm2 |
Csavar | di M8 x 20 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094109, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 133.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány cső Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Szalag mérete (h x sz x mé) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Csatlakozás Rd | 1-2 vezető Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Csatlakozás (egy-, többhuzalos) | 4-50 mm2 |
Csavar | di M8 x 20 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094116, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozás Rd | 1-2 vezető Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
Csatlakozás (egy-, többhuzalos) | 4-50 mm2 |
Csavar | di M8 x 20 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Szalag mérete (sz x mé) | 25 x 0,3 mm |
Hossz | 100 m |
Art.-Nr. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
GTIN 4013364380660, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Mélyföldelőhöz Ø | 20-25 mm |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csatlakozás (egy-, többhuzalos) | 4-50 mm2 |
Csavar | d M8 x 20 / 25 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
GTIN 4013364379930, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 66.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Befogási tartomány Rd | 6-10 mm |
Csatlakozás (egy-, többhuzalos) | 16-50 mm2 |
Csavar | M10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
GTIN 4013364379947, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány redő | 16-22 mm |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csatlakozás (egy-, többhuzalos) | 4-50 mm2 |
Csavar | d M8 x 20 / 25 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |