Art.-Nr. 472207 PAS I 6AP M10 CU
GTIN 4013364090927, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 964.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozók száma | 6 |
Anyag | Cu |
Méret (h x sz x mé1) | 295 x 40 x 5 mm |
Keresztmetszet | 200 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Csavar | di M10 x 25 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Kivitel | rugós alátéttel |
Szigetelő anyaga | UP |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 472209 PAS I 6AP M10 V2A
GTIN 4013364090934, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.01 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozók száma | 6 |
Anyag | NIRO |
Méret (h x sz x mé1) | 295 x 40 x 6 mm |
Keresztmetszet | 240 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Csavar | di M10 x 25 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Kivitel | rugós alátéttel |
Szigetelő anyaga | UP |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 472227 PAS I 8AP M10 CU
GTIN 4013364096424, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.14 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Csatlakozók száma | 8 |
Anyag | Cu |
Méret (h x sz x mé1) | 365 x 40 x 5 mm |
Keresztmetszet | 200 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Csavar | di M10 x 25 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Kivitel | rugós alátéttel |
Szigetelő anyaga | UP |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 472229 PAS I 8AP M10 V2A
GTIN 4013364096431, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.18 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozók száma | 8 |
Anyag | NIRO |
Méret (h x sz x mé1) | 365 x 40 x 6 mm |
Keresztmetszet | 240 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Csavar | di M10 x 25 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Kivitel | rugós alátéttel |
Szigetelő anyaga | UP |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 472217 PAS I 10AP M10 CU
GTIN 4013364090941, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.35 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozók száma | 10 |
Anyag | Cu |
Méret (h x sz x mé1) | 435 x 40 x 5 mm |
Keresztmetszet | 200 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Csavar | di M10 x 25 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Kivitel | rugós alátéttel |
Szigetelő anyaga | UP |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 472219 PAS I 10AP M10 V2A
GTIN 4013364090958, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.41 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozók száma | 10 |
Anyag | NIRO |
Méret (h x sz x mé1) | 435 x 40 x 6 mm |
Keresztmetszet | 240 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Csavar | di M10 x 25 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Kivitel | rugós alátéttel |
Szigetelő anyaga | UP |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 472237 PAS I 12AP M10 CU
GTIN 4013364096448, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.53 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozók száma | 12 |
Anyag | Cu |
Méret (h x sz x mé1) | 505 x 40 x 5 mm |
Keresztmetszet | 200 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Csavar | di M10 x 25 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Kivitel | rugós alátéttel |
Szigetelő anyaga | UP |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 472239 PAS I 12AP M10 V2A
GTIN 4013364096455, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.59 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Csatlakozók száma | 12 |
Anyag | NIRO |
Méret (h x sz x mé1) | 505 x 40 x 6 mm |
Keresztmetszet | 240 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Csavar | di M10 x 25 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Kivitel | rugós alátéttel |
Szigetelő anyaga | UP |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |