Art.-Nr. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
GTIN 4013364144194, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 29.00 g, VPE: 10.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány cső Ø | 10-27 mm (1/8-3/4'') |
Szalag mérete (h1 x sz x mé) | 135 x 14 x 0,3 mm |
Csatlakozás (egyhuzalos) | 2,5-10 mm2 |
Art.-Nr. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364025684, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 71.20 g, VPE: 10.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány cső Ø | 27-60 mm (3/4-2'') |
Szalag mérete (h1 x sz x mé) | 240 x 25 x 0,3 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 4-25 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364025691, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 76.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány cső Ø | 27-114 mm (3/4-4'') |
Szalag mérete (h1 x sz x mé) | 410 x 25 x 0,3 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 4-25 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A
GTIN 4013364035362, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 93.90 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány cső Ø | 27-168 mm (3/4-6'') |
Szalag mérete (h1 x sz x mé) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 4-25 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
GTIN 4013364076532, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 57.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozás | 4-25 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Szalag mérete (sz x mé) | 25 x 0,3 mm |
Hossz | 100 m |