Art.-Nr. 472023 ES 2X2 ASB11 STTZN
GTIN 4013364030312, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 517.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Cross-section | 240 mm2 |
Connection bores Ø | 11 mm |
Dimension s (l x w x d1) | 196 x 60 x 4 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472109 ES 2X2 ASB11 V2A
GTIN 4013364074477, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 604.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 300 mm2 |
Connection bores Ø | 11 mm |
Dimension s (l x w x d1) | 196 x 60 x 5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472022 ES 2X3 ASB11 STTZN
GTIN 4013364030305, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 588.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Cross-section | 240 mm2 |
Connection bores Ø | 11 mm |
Dimension s (l x w x d1) | 242 x 60 x 4 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472119 ES 2X3 ASB11 V2A
GTIN 4013364074484, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 740.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 300 mm2 |
Connection bores Ø | 11 mm |
Dimension s (l x w x d1) | 242 x 60 x 5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472024 ES 2X4 ASB11 STTZN
GTIN 4013364034495, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 677.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Cross-section | 240 mm2 |
Connection bores Ø | 11 mm |
Dimension s (l x w x d1) | 293 x 60 x 4 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472129 ES 2X4 ASB11 V2A
GTIN 4013364074491, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 841.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 300 mm2 |
Connection bores Ø | 11 mm |
Dimension s (l x w x d1) | 293 x 60 x 5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472021 ES 2X6 ASB11 STTZN
GTIN 4013364027879, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 866.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Cross-section | 240 mm2 |
Connection bores Ø | 11 mm |
Dimension s (l x w x d1) | 393 x 60 x 4 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472139 ES 2X6 ASB11 V2A
GTIN 4013364074507, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 1.10 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 300 mm2 |
Connection bores Ø | 11 mm |
Dimension s (l x w x d1) | 393 x 60 x 5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |