GTIN 4013364054707, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 254.00 g, VPE: 1.00 db.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Érintkezősín | Ms |
Keresztmetszet | 35 mm2 |
Rögzítés | [4x] 6 x 9 mm |
Csatlakozás (egyhuzalos u / többhuzalos r / finomsodrat f) | 7 x 2,5-25 mm2 (vezetőtípus u, r); 7 x 2,5-16 mm2 (vezetőtípus f) |
Csatlakozás Rd | 1 x 7-10 mm |
Csatlakozás Fl / Rd | 1 x –30 x 3,5 vagy 8-10 mm |
Érintkezősín | Ms |
Keresztmetszet | 35 mm2 |
Rögzítés | [4x] 6 x 9 mm |
Fedőburkolat | K (szürke) |