Art.-Nr. 923402 DASD 45 LP 100 T
GTIN 4013364442269, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 3.69 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Levezetési áram tranziens (10/350 µs) | 75 kA |
Levezetési áram tranziens (8/20 µs) | 100 kA |
Levezetési áram átmeneti (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5,0 kArms (40 ms-ig) |
Levezetési áram átmeneti (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3,7 kArms (200 ms-ig) |
Levezetési áram átmeneti (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2,0 kArms (600 ms-ig) |
Levezetési áram stacionárius (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
Határoló feszültség tranziens (1 ms-ig) | ≤ 1,35 kV |
Határoló feszültség stacionárius (> 600 ms) | ≤ 3 V |
IECEx-jóváhagyások | IECEx TUR 22.0029X |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-7 szerint | Ex ec IIC T4 Gc |