Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Ütőfejek

Mélyföldelők beütéséhez kézi kalapáccsal.

2 Produkte

Art.-Nr. 620002 SKO TE 20 STBLANK

GTIN 4013364066052, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 856.70 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Ütőfejek mélyföldelők beütéséhez kézi kalapáccsal
Ütőfejek mélyföldelők beütéséhez kézi kalapáccsal
Mélyföldelő kivitel: Z + AZ (Ø20 mm) típusok számára
Anyag: St/csupasz

Gyártó: DEHN
Típus: SKO TE 20 STBLANK
Cikksz.: 620002
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Mélyföldelő kivitel Z + AZ (Ø20 mm) típusok számára
Anyag St/csupasz

Artikel 620002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 620002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 625002 SKO TE 25 STBLANK

GTIN 4013364095380, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 810.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Ütőfejek mélyföldelők beütéséhez kézi kalapáccsal
Ütőfejek mélyföldelők beütéséhez kézi kalapáccsal
Mélyföldelő kivitel: Z + AZ (Ø25 mm) típusok számára
Anyag: St/csupasz

Gyártó: DEHN
Típus: SKO TE 25 STBLANK
Cikksz.: 625002
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Mélyföldelő kivitel Z + AZ (Ø25 mm) típusok számára
Anyag St/csupasz

Artikel 625002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 625002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben