Art.-Nr. 620015 AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364026582, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 375.20 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 21,0 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 620017 AS S TE 20 7.10 FL40 CU
GTIN 4013364026612, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 425.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | Cu |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-120 mm2 |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 29,0 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 620915 AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364026629, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 303.00 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-120 mm2 |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø20 mm |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,3 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 625015 AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364026599, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 388.00 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø25 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 649015 AS S TE 25 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364119376, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 305.00 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 35-120 mm2 |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø25 mm |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 640015 AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364106864, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 395.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø27 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Art.-Nr. 620011 AS TE 20 KSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364026636, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 320.00 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 625011 AS TE 25 KSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364026643, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 345.00 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø25 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 620012 AS TE 20 2XKSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364026698, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 428.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 625012 AS TE 25 2XKSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364026704, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 434.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø25 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 620021 AS TE 20 ASSM10 STTZN
GTIN 4013364026667, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 294.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Fl | -40 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 625021 AS TE 25 ASSM10 STTZN
GTIN 4013364026674, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 315.00 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Fl | -40 mm |
Kivitel rúdföldelő számára | Ø25 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |