Art.-Nr. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
GTIN 4013364022010, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 786.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-12,5 / -40 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 50-95 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
GTIN 4013364380660, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) | 4-50 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364054110, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 446.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / -40 mm |
Befogási tartomány (többeres / sodrony) | 25-120 mm2 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8 kA |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |