Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Csatlakozókapcsok

Kör keresztmetszetű vezetők, lapos szalagok vagy sodronyok rúdföldelőre kereszt- vagy párhuzamos csatlakozásához.

Rúdföldelőhöz Ø20-30 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN

GTIN 4013364022010, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 786.00 g, VPE: 1.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Csatlakozókapocs rúdföldelő számára D 20-30mm St/TZn
Csatlakozókapcsok kör keresztmetszetű vezetők, lapos szalagok vagy sodronyok kereszt- és
párhuzamos csatlakozásához
Anyag: St/tZn
Befogási tartomány Rd / Fl: 8-12,5 / -40 mm
Befogási tartomány (többeres / sodrony): 50-95 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 18 kA
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Cikksz.: 610010
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag St/tZn
Befogási tartomány Rd / Fl 8-12,5 / -40 mm
Befogási tartomány (többeres / sodrony) 50-95 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 610010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Rúdföldelőhöz Ø20-25 mm

Csatlakozókapocs csövek (pl. antenna-állványcső) bekötéséhez a villámvédelem-potenciálkiegyenlítésbe egy-, többhuzalos vezetővel rúdföldelőre.

1 Produkt

Art.-Nr. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Csatlakozókapocs rúdföldelő számára D 20-25mm NIRO (V4A)
Csatlakozókapcsok kör keresztmetszetű vezetők vagy
sodronyok kereszt- és párhuzamos csatlakozásához rúdföldelőre
Anyag: NIRO (V4A)
Anyagszám: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 4-50 mm2
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Cikksz.: 540121
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag NIRO (V4A)
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Csatlakozás (egy- / többhuzalos) 4-50 mm2
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 540121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Rúdföldelőhöz Ø20 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364054110, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 446.00 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Csatlakozókapocs rúdföldelő számára D 20 mm NIRO (V4A)
Csatlakozókapcsok kör keresztmetszetű vezetők, lapos szalagok vagy sodronyok kereszt- és
párhuzamos csatlakozásához
Anyag: NIRO (V4A)
Anyagszám: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Befogási tartomány Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Befogási tartomány (többeres / sodrony): 25-120 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC): 8 kA
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Cikksz.: 610020
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag NIRO (V4A)
Anyagszám 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Befogási tartomány Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Befogási tartomány (többeres / sodrony) 25-120 mm2
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 610020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben