Art.-Nr. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
GTIN 4013364107427, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 156.80 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material | St/tZn |
Clamping range Rd / Fl | 10 / -30 x 4 mm |
Clamping range of cable | 70 mm2 |
Type for earth rods | Ø20 mm |
Standard | EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
GTIN 4013364107434, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 154.80 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material | StSt (V4A) |
Clamping range Rd / Fl | 10 / -30 x 4 mm |
Clamping range of cable | 70 mm2 |
Type for earth rods | Ø20 mm |
Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Standard | EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |