Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Csőföldelő

Light design, for implementing earth-termination systems for down conductors.


Details

Hammer inserts for earth rods and tubular earth electrodes
lorem ipsum

NIRO kivitel (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 649150 RE 25 1500 V4A

GTIN 4013364126350, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 6.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Tubular earth electrode, StSt (V4A), rod length: 1500 mm
Tubular earth electrode
For installation of earth-termination
systems for down conductors
Material: StSt (V4A)
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Rod length : 1500 mm
Diameter Ø: 25 mm
Standard: EN 62561-2

Gyártó: DEHN
Típus: RE 25 1500 V4A
Cikksz.: 649150
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Rod length 1500 mm
Diameter Ø 25 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 649150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 649150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben