Földelőrudak
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40916028/HDVORSCHAU/620150a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40916028/HDVORSCHAU/620150a1_16-9.jpg)
- Nincs keresztmetszet-vastagodás a kapcsolódási helyen
- Önzáró kapcsolóelem
- Korrózióállóság
- Egyszerűsített raktározás és szállítási lehetőség
- A helyi talajviszonyok szerint univerzálisan alkalmazható
- Állandó ellenállásértékek
- Egyszerű elhelyezés, beépítés vibrációs kalapáccsal
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40916030/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40916030/HDVORSCHAU/Hammereinsaetze_Auswahlhilfe_EN.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40916029/HDVORSCHAU/600050a1_16-9.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/40916029/HDVORSCHAU/600050a1_16-9.jpg)
Art.-Nr. 620101 TE 20 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021860, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.50 kg, VPE: 6.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Rod length (l1) | 1000 mm |
Diameter Ø (d1) | 20 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7.9 kA |
Standard | EN 62561-2 |
Art.-Nr. 620151 TE 20 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021846, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.70 kg, VPE: 6.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material | St/tZn |
Rod length (l1) | 1500 mm |
Diameter Ø (d1) | 20 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7.9 kA |
Standard | EN 62561-2 |
Art.-Nr. 625101 TE 25 1000 Z STTZN
GTIN 4013364021877, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.72 kg, VPE: 6.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Rod length (l1) | 1000 mm |
Diameter Ø (d1) | 25 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12.3 kA |
Standard | EN 62561-2 |
Art.-Nr. 625151 TE 25 1500 Z STTZN
GTIN 4013364021853, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.72 kg, VPE: 6.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material | St/tZn |
Rod length (l1) | 1500 mm |
Diameter Ø (d1) | 25 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12.3 kA |
Standard | EN 62561-2 |
Art.-Nr. 620903 TE 20 1000 AZ V4A
GTIN 4013364342859, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.43 kg, VPE: 6.00 db.
Technische Daten
Material | StSt (V4A) |
Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Rod length (l1) | 1000 mm |
Diameter Ø (d1) | 20 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4.2 kA |
Standard | EN 62561-2 |
Art.-Nr. 620902 TE 20 1500 AZ V4A
GTIN 4013364021914, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.67 kg, VPE: 6.00 db.
Technische Daten
Material | StSt (V4A) |
Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Rod length (l1) | 1500 mm |
Diameter Ø (d1) | 20 mm |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4.2 kA |
Standard | EN 62561-2 |