Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Végdarabok

Rácsavarozásra földelési fixpontra (EFP) pl. potenciálkiegyenlítő sín csatlakoztatására vagy szerkezeti elemek (pl. acéltartók vagy hasonlók) bekötésére rácsavarozással.

Egyszerű kivitel

Univerzális alkalmazásra M10 és M12 csatlakozóknál a földelési fixponton.
Rd csatlakozásra pl. KS összekötővel (cikkszám 301 019) Fl csatlakozásra M10 vagy M12 csavarral és anyával.

1 Produkt

Art.-Nr. 390499 ES ZF 2XB18 V2A

GTIN 4013364127517, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 58.20 g, VPE: 50.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Végdarab egyszerű kivitel NIRO
Végdarabok
rácsavarozásra földelési fixpontra (EFP)
pl. potenciálkiegyenlítő sín csatlakoztatásához
univerzális alkalmazásra M10 és M12 csatlakozóknál
Rd csatlakozáshoz pl. KS összekötővel (cikkszám 301 019)
vagy Fl csatlakozáshoz csavarral és anyával M10
Anyag: NIRO
Furat Ø: 10,5 / 12,5 mm

Gyártó: DEHN
Típus: ES ZF 2XB18 V2A
Cikksz.: 390499
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag NIRO
Furat Ø 10,5 / 12,5 mm

Artikel 390499 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390499 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kivitel négyszögletes lyukakkal

Méret 11 x 11 mm, Rd csatlakozásra pl. KS összekötővel (cikkszám 301 019) vagy Fl csatlakozásra M10 csavarral és anyával.

1 Produkt

Art.-Nr. 390479 ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A

GTIN 4013364035324, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 75.90 g, VPE: 50.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Végdarab kivitel négyszögletes furattal NIRO
Végdarab rácsavarozásra földelési fixpontra (EFP) pl.
potenciálkiegyenlítő sín csatlakoztatására négyszögletes furattal
11 x 11 mm, Rd csatlakozásra pl. KS összekötővel (cikkszám
301 019) vagy Fl csatlakozásra M10 csavarral
és anyával.
Anyag: NIRO
Furat Ø: 13 mm

Gyártó: DEHN
Típus: ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A
Cikksz.: 390479
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag NIRO
Lyuktávolság 30 mm
Furat Ø 13 mm

Artikel 390479 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 390479 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kivitel furatokkal és KS-összekötővel

Csatlakozólyukakkal Ø11 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 363010 ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364045743, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 126.40 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Végdarab kivitel furattal és KS-összekötővel St/TZn
Végdarabok rácsavarozásra földelési fixpontra (EFP)
potenciálkiegyenlítő sínre csatlakoztatáshoz
Ø 11 mm csatlakozólyukakkal és KS-összekötővel
Anyag: St/tZn
Furat Ø: 11 mm
Befogási tartomány Rd: 7-10 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN
Cikksz.: 363010
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag St/tZn
Lyuktávolság 22 mm
Furat Ø 11 mm
Befogási tartomány Rd 7-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 363010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 363010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kivitel furatokkal

Csatlakozólyukakkal Ø11 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 363000 ES ZF 3XB11 STTZN

GTIN 4013364045750, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 68.00 g, VPE: 50.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Végdarab kivitel furattal St/tZn
Végdarabok rácsavarozásra földelési fixpontra (EFP)
potenciálkiegyenlítő sínre csatlakoztatáshoz
Ø 11 mm csatlakozólyukakkal, KS-összekötő nélkül
Anyag: St/tZn
Furat Ø: 11 mm

Gyártó: DEHN
Típus: ES ZF 3XB11 STTZN
Cikksz.: 363000
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Anyag St/tZn
Lyuktávolság 22 mm
Furat Ø 11 mm

Artikel 363000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 363000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben