Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Összekötő kapcsok földelési fixpontokhoz

For connecting the reinforcement with clamping frame.
For round conductors or fixed earthing terminals with concomitant fixing in the formwork

Arrangement:
(II) = parallel
(+) = cross

For small diameters

1 Produkt

Art.-Nr. 308035 VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364123472, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 169.60 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamps for reinforcements, St/bare
Connecting clamp for reinforcements for connecting reinforcements to round conductors
For T, cross and parallel connections
With clamping frame for flexible connection of round conductors or fixed earthing terminals with
concomitant fixing in the formwork

Material: St/bare
Clamping range Rd / Rd: (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl: (+) 6-22 / 40 mm
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (50 Hz): 1.0 kA

Gyártó: DEHN
Típus: VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL
Cikksz.: 308035
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/bare
Clamping range Rd / Rd (+/II) 6-22 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl (+) 6-22 / 40 mm
Screw di M10 x 60 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 1.0 kA

Artikel 308035 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308035 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

U-clamp for large diameters

1 Produkt

Art.-Nr. 308046 BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL

GTIN 4013364124462, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 292.40 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamps for U-clamps, St/bare
Connecting clamp for reinforcements
U-clamp terminal for great diameters
For connecting reinforcements to round conductors
For T, cross and parallel connections
With clamping frame for flexible connection of round conductors or fixed earthing terminals with
concomitant fixing in the formwork

Material: St/bare
Clamping range Rd / Rd: (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl: (II) 16-48 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (50 Hz): 9.9 kA

Gyártó: DEHN
Típus: BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Cikksz.: 308046
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/bare
Clamping range Rd / Rd (+/II) 16-48 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl (II) 16-48 / 30-40 mm
Screw stirrup bolt M10 x 48 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 9.9 kA

Artikel 308046 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308046 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben