Art.-Nr. 860110 AF 10 V4A 1000
GTIN 4013364150256, Zolltarifnr. (EU): 72222031, Bruttogewicht: 624.00 g, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 1000 mm |
Méret | Ø10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860115 AF 10 V4A 1500
GTIN 4013364101104, Zolltarifnr. (EU): 72222031, Bruttogewicht: 930.00 g, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 1500 mm |
Méret | Ø10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860129 AF 10 V4A 2000
GTIN 4013364486782, Zolltarifnr. (EU): 72222031, Bruttogewicht: 1.24 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 2000 mm |
Méret | Ø10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860130 AF 10 V4A 3000
GTIN 4013364101111, Zolltarifnr. (EU): 72222031, Bruttogewicht: 1.80 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 3000 mm |
Méret | Ø10 mm |
Keresztmetszet | 78 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860210 AF 30X3.5 V4A 1000
GTIN 4013364159365, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 830.00 g, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 1000 mm |
Méret | 30 x 3,5 mm |
Keresztmetszet | 105 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860215 AF 30X3.5 V4A 1500
GTIN 4013364101081, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 1.25 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 1500 mm |
Méret | 30 x 3,5 mm |
Keresztmetszet | 105 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860230 AF 30X3.5 V4A 3000
GTIN 4013364101098, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 2.48 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 3000 mm |
Méret | 30 x 3,5 mm |
Keresztmetszet | 105 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860240 AF 30X3.5 V4A 4000
GTIN 4013364159372, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 3.32 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 4000 mm |
Méret | 30 x 3,5 mm |
Keresztmetszet | 105 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860425 AF 30X3.5 V2A B6.5X12 3000
GTIN 4013364227774, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 2.40 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Anyagszám | 1.4301 |
Hossz (l1) | 3000 mm |
Méret | 30 x 3,5 mm |
Rögzítés | [6x] 6,5 x 12 mm |
Lyuktávolság | 500 mm |
Keresztmetszet | 105 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860430 AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000
GTIN 4013364227781, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 2.00 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 3000 mm |
Méret | 30 x 3,5 mm |
Rögzítés | [6x] 6,5 x 12 mm |
Lyuktávolság | 500 mm |
Keresztmetszet | 105 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860315 AF 30X3.5 V4A ZW 1500
GTIN 4013364150058, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.25 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 1500 mm |
Méret | 30 x 3,5 mm |
Csatlakozás | Bontókapocs vagy KS összekötő |
Rögzítés | [3x] Ø6,5 mm |
Lyuktávolság | 500 mm |
Keresztmetszet | 105 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |
Art.-Nr. 860330 AF 30X3.5 V4A ZW 3000
GTIN 4013364150065, Zolltarifnr. (EU): 72202021, Bruttogewicht: 2.50 kg, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO (V4A) |
Anyagszám | 1.4571 / 1.4404 |
Hossz (l1) | 3000 mm |
Méret | 30 x 3,5 mm |
Csatlakozás | Bontókapocs vagy KS összekötő |
Rögzítés | [6x] Ø6,5 mm |
Lyuktávolság | 500 mm |
Keresztmetszet | 105 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-2 |