Art.-Nr. 483150 FS 16 1500 STTZN
GTIN 4013364019492, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.40 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 mm |
Length (l1) | 1500 mm |
Art.-Nr. 483200 FS 16 2000 STTZN
GTIN 4013364019713, Zolltarifnr. (EU): 72149939, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 mm |
Length (l1) | 2000 mm |
Art.-Nr. 104903 EES 16 1000 V4A
GTIN 4013364030497, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt (V4A) |
Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 mm |
Length (l1) | 1000 mm |
Art.-Nr. 104905 EES 16 1500 V4A
GTIN 4013364030503, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.38 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | StSt (V4A) |
Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 mm |
Length (l1) | 1500 mm |
Art.-Nr. 104906 EES 16 2000 V4A
GTIN 4013364082854, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.20 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt (V4A) |
Material No. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 mm |
Length (l1) | 2000 mm |
Art.-Nr. 101150 EES 16 1500 2XB11 STTZN
GTIN 4013364019515, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.42 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 mm |
Length (l1) | 1500 mm |
Hole distance | 22 mm |
Art.-Nr. 480018 EES 16.10 1500 STTZN
GTIN 4013364076372, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.90 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 / 10 mm |
Total length (l1) | 1500 mm |
Partial length Ø16 mm (l2) | 1000 mm |
Partial length Ø10 mm (l3) | 500 mm |
Art.-Nr. 480019 EES 16.10 1750 STTZN
GTIN 4013364068339, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.82 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 / 10 mm |
Total length (l1) | 1750 mm |
Partial length Ø16 mm (l2) | 750 mm |
Partial length Ø10 mm (l3) | 1000 mm |
Art.-Nr. 480020 EES 16.10 2000 STTZN
GTIN 4013364051638, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.24 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 / 10 mm |
Total length (l1) | 2000 mm |
Partial length Ø16 mm (l2) | 1000 mm |
Partial length Ø10 mm (l3) | 1000 mm |
Art.-Nr. 480021 EES 16.10 2500 STTZN
GTIN 4013364051621, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.06 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Standard | EN 62561-2 |
Diameter Ø | 16 / 10 mm |
Total length (l1) | 2500 mm |
Partial length Ø16 mm (l2) | 1500 mm |
Partial length Ø10 mm (l3) | 1000 mm |