Art.-Nr. 476020 RTUP 290X230 VKS V2A
GTIN 4013364126916, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 800.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Beépítési méret | 200 x 140 mm |
Méret | 290 x 230 mm |
Art.-Nr. 476001 RTUP 230X180 VKS STTZN
GTIN 4013364028548, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 468.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Beépítési méret | 205 x 155 mm |
Méret | 230 x 180 mm |
Art.-Nr. 476100 RTUP 230X180 SV STTZN
GTIN 4013364086470, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 460.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Beépítési méret | 205 x 155 mm |
Méret | 230 x 180 mm |