Art.-Nr. 454100 VTK 7.10 FL30.40 STTZN
GTIN 4013364035904, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 181.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 454107 VTK 7.10 FL30.40 CU
GTIN 4013364035911, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 201.90 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | Cu |
Befogási tartomány Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 454000 VTK 5.10 FL30.40 ZP STTZN
GTIN 4013364025387, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 265.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 5-10 / 30-40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 455000 VTK FL30 TGTZN
GTIN 4013364025394, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 253.80 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | TG/tZn |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |