Art.-Nr. 459129 UTK 8.10 8.10 ZP V2A
GTIN 4013364051386, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459127 UTK 8.10 8.10 ZP CU
GTIN 4013364119291, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 154.30 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | Cu |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 460517 ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN
GTIN 4013364034259, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 106.60 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | Cu / St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459139 UTK 8.10 FL30 ZP V2A
GTIN 4013364078628, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 124.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 460557 ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN
GTIN 4013364034242, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 82.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | Cu / St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459119 UTK 8.10 16 ZP V2A
GTIN 4013364051379, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 460507 ZMTK 8.10 16 CU STTZN
GTIN 4013364034266, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 128.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | Cu / St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459003 UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN
GTIN 4013364025202, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 128.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 7-10 / 7-10 mm |
Csavartávolság | 30 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459000 UTK 7.10 16 S ZP STTZN
GTIN 4013364025189, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 129.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 7-10 / 16 mm |
Csavartávolság | 30 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459159 UTK 16 FL30 ZP V2A
GTIN 4013364152830, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.20 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459029 UTK 8.10 8.10 V2A
GTIN 4013364047587, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 89.40 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459020 UTK 8.10 8.10 STTZN
GTIN 4013364099845, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 104.90 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459039 UTK 8.10 FL30 V2A
GTIN 4013364047594, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 90.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459030 UTK 8.10 FL30 STTZN
GTIN 4013364099852, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 103.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459019 UTK 8.10 16 V2A
GTIN 4013364031272, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 89.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 459010 UTK 8.10 16 STTZN
GTIN 4013364099838, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 112.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Csavartávolság | 40 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |