Art.-Nr. 450000 TM 7.10 16 ZG
GTIN 4013364025158, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 124.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | ZDC |
Clamping range Rd / Rd | 7-10 / 16 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 450007 TM 7.10 16 RG
GTIN 4013364025165, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 135.40 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | Gunmetal |
Clamping range Rd / Rd | 7-10 / 16 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 450001 TM 7.10 16 AL
GTIN 4013364090903, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 64.50 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Clamping range Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 450011 TM G 7.10 16 ZG
GTIN 4013364025172, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 136.50 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | ZDC |
Clamping range Rd / Rd | 7-10 / 16 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 450101 TM 8.10 8 AL
GTIN 4013364094093, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 45.10 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Clamping range Rd / Rd | 8-10 / 8 mm |
Standard | EN 62561-1 |