Art.-Nr. 365419 UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
GTIN 4013364128927, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 457.50 g, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
Befogási tartomány korc | 0,7-10 mm |
Korckapcsok anyaga | NIRO |
Hossz | 400 mm |
Sodrony anyaga | Cu |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |