Art.-Nr. 377216 UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494565, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 50.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377217 UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494572, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 411.90 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC zöld-sárga |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377225 UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494589, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 558.80 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 25 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377226 UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494596, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 558.80 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 25 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC zöld-sárga |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377235 UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494602, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 145.56 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 35 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377236 UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494619, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 937.30 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 200 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 35 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC zöld-sárga |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377250 UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494725, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377251 UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494732, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 50 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC zöld-sárga |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377270 UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
GTIN 4013364494749, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 70 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377271 UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
GTIN 4013364494756, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l1) | 350 - 1500 mm *) |
Kábelsaru anyaga | Cu /gal (Ni)Sn |
Sodrony anyaga | Cu |
Kábel | H07V-K |
Keresztmetszet | 70 mm2 |
Rögzítés | [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Beltéri alkalmazásra |
Szigetelés | PVC zöld-sárga |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) Sodronyhosszúságot a megrendelésnél meg kell adni (50 mm-es lépésekben) |
Art.-Nr. 377210 UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364083028, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 53.01 g, VPE: 10.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Hossz (l1) | 200 mm |
Kábelsaru anyaga | Al |
Sodrony anyaga | Cu |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Rögzítés | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Kültéri felhasználásra alkalmas. A DIN EN 62305-3 1. melléklet szerint ≥ 0,5 mm a csatlakoztatáshoz 2 db szegecset Ø6 mm, vagy ≥ 2mm anyagvastagságnál 2 db önmetsző csavart Ø6,3 mm NIRO kell felhasználni (mindkét oldalon) |
Szigetelés | Gumi EM5 fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 377310 UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364033382, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 88.50 g, VPE: 100.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Hossz (l1) | 300 mm |
Kábelsaru anyaga | Al |
Sodrony anyaga | Cu |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Rögzítés | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Kültéri felhasználásra alkalmas. A DIN EN 62305-3 1. melléklet szerint ≥ 0,5 mm a csatlakoztatáshoz 2 db szegecset Ø6 mm, vagy ≥ 2mm anyagvastagságnál 2 db önmetsző csavart Ø6,3 mm NIRO kell felhasználni (mindkét oldalon) |
Szigetelés | Gumi EM5 fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 377410 UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364083035, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 90.40 g, VPE: 10.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Hossz (l1) | 400 mm |
Kábelsaru anyaga | Al |
Sodrony anyaga | Cu |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Rögzítés | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Kültéri felhasználásra alkalmas. A DIN EN 62305-3 1. melléklet szerint ≥ 0,5 mm a csatlakoztatáshoz 2 db szegecset Ø6 mm, vagy ≥ 2mm anyagvastagságnál 2 db önmetsző csavart Ø6,3 mm NIRO kell felhasználni (mindkét oldalon) |
Szigetelés | Gumi EM5 fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 377510 UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
GTIN 4013364033399, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 110.00 g, VPE: 10.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Hossz (l1) | 500 mm |
Kábelsaru anyaga | Al |
Sodrony anyaga | Cu |
Keresztmetszet | 16 mm2 |
Rögzítés | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm |
Alkalmazási előírás | Kültéri felhasználásra alkalmas. A DIN EN 62305-3 1. melléklet szerint ≥ 0,5 mm a csatlakoztatáshoz 2 db szegecset Ø6 mm, vagy ≥ 2mm anyagvastagságnál 2 db önmetsző csavart Ø6,3 mm NIRO kell felhasználni (mindkét oldalon) |
Szigetelés | Gumi EM5 fekete |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |