Art.-Nr. 392050 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
GTIN 4013364096066, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 123.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material of clamp | St/tZn |
Clamping range Rd | 8-10 / 16 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 392059 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
GTIN 4013364096059, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 121.40 g, VPE: 50.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of clamp | StSt |
Clamping range Rd | 8-10 / 16 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 392060 MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
GTIN 4013364096141, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 132.40 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material of clamp | St/tZn |
Clamping range Rd | 8-10 / 16 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 392069 MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
GTIN 4013364096158, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 128.40 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material of clamp | StSt |
Clamping range Rd | 8-10 / 16 mm |
Standard | EN 62561-1 |