Art.-Nr. 910200 DPAN L
GTIN 4013364144019, Zolltarifnr. (EU): 85389091, Bruttogewicht: 170.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Feszültségellátás | 2x 1,5 V lítium-elem, AA méret |
Működés-, hibajelzés | zöld LED (villogás) / piros LED (villogás) |
Villogó ciklus | be 0,1 s / ki 1,3 s |
Védettségi fokozat (elöl/hátoldal) | IP 40 / IP 20 |
Beépítési méret | 92 x 45 mm |
Méretek | 96 x 48 x 75 mm |