DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45836084/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45836084/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
- Moduláris, csatlakozáskész kompakt eszköz napelemes rendszerekhez 1500V-ig, mely alapmodulból és duhaszolható védelmi modulokból áll
- Kombinált leválasztó és rövidrezáró kapcsolás biztonságos szigeteléssel a védelmi modulban (szabadalmaztatott SCI - ShortCircuitInterruption elv)
- Új kialakítás, az 1500V-os napelemes rendszerekben való biztonságos használatra
- MSZ EN 50539-11 szabvány szerint tesztelt
- Használható az MSZ HD 60364-7-712 szabvány szerint "Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Napelemes (PV-) rendszerek"
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45836085/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45836085/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_E.jpg)
Art.-Nr. 952520 DG ME YPV SCI 1500
GTIN 4013364149069, Zolltarifnr. (EU): 85354000, Bruttogewicht: 535.70 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 | 2. típus / Class II |
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) | 1500 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 6 kV |
Tanúsítványok | KEMA, UL |
Art.-Nr. 952525 DG ME YPV SCI1500 FM
GTIN 4013364149076, Zolltarifnr. (EU): 85354000, Bruttogewicht: 556.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD az EN 61643-31 / ... szerint IEC 61643-31 | 2. típus / Class II |
Legnagyobb PV feszültség (UCPV ) | 1500 V |
Zárlati szilárdság (ISCPV ) | 10 kA |
Teljes levezetési áram (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Névleges levezetési áram (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Védelmi feszültségszint (UP ) | ≤ 6 kV |
Tanúsítványok | KEMA, UL |
Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |