Art.-Nr. 365050 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W STTZN
GTIN 4013364091825, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 157.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Clamping range of seam | 0.7-8 mm |
Material of clamp | St/tZn |
Clamping range Rd | 6-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 365051 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL
GTIN 4013364091832, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 77.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Clamping range of seam | 0.7-8 mm |
Material of clamp | Al |
Clamping range Rd | 6-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 365057 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W CU
GTIN 4013364091849, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Clamping range of seam | 0.7-8 mm |
Material of clamp | Cu |
Clamping range Rd | 6-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 365059 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A
GTIN 4013364091856, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 136.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Clamping range of seam | 0.7-8 mm |
Material of clamp | StSt |
Clamping range Rd | 6-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 365220 FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN
GTIN 4013364096103, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 173.50 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Clamping range of seam | 0.7-10 mm |
Material of clamp | St/tZn |
Clamping range Rd | 8-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 365221 FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL
GTIN 4013364092396, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 93.60 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Clamping range of seam | 0.7-10 mm |
Material of clamp | Al |
Clamping range Rd | 8-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 365227 FK MV 8.10 KBF0.7 10 CU
GTIN 4013364096127, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 199.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Clamping range of seam | 0.7-10 mm |
Material of clamp | Cu |
Clamping range Rd | 8-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 365229 FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A
GTIN 4013364096110, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 163.20 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Clamping range of seam | 0.7-10 mm |
Material of clamp | StSt |
Clamping range Rd | 8-10 mm |
Standard | EN 62561-1 |