Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Összekötő kapcsok nyomóelemmel

Csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre egycsavaros technikával.

Kis kivitel

Csatlakozás hosszanti vagy keresztirányú.

2 Produkte

Art.-Nr. 372018 AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN

GTIN 4013364104624, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 161.90 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Csatlakozókapocs nyomóelemmel kicsi St/tZn
Csatlakozókapcsok nyomóelemmel csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre
Befogási tartomány: 5-18 mm
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Csatlakozási irány: hosszanti / keresztirányú
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN
Cikksz.: 372018
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Befogási tartomány 5-18 mm
Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 372018 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372018 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372019 AK 6.10 DS KBF5 18 V2A

GTIN 4013364104631, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 158.10 g, VPE: 25.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Csatlakozókapocs nyomóelemmel kicsi NIRO
Csatlakozókapcsok nyomóelemmel csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre
Befogási tartomány: 5-18 mm
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Csatlakozási irány: hosszanti / keresztirányú
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 DS KBF5 18 V2A
Cikksz.: 372019
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Befogási tartomány 5-18 mm
Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 372019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nagy kivitel

Csatlakozás hosszanti vagy keresztirányú.

1 Produkt

Art.-Nr. 372035 AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN

GTIN 4013364104648, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 181.10 g, VPE: 25.00 db.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Csatlakozókapocs nyomóelemmel nagy St/tZn
Csatlakozókapcsok nyomóelemmel csatlakozáshoz acélszerkezetekre és acéllemezekre
Befogási tartomány: 18-35 mm
Kapocs anyaga: St/tZn
Befogási tartomány Rd: 6-10 mm
Csatlakozási irány: hosszanti / keresztirányú
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN
Cikksz.: 372035
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Befogási tartomány 18-35 mm
Kapocs anyaga St/tZn
Befogási tartomány Rd 6-10 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Artikel 372035 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372035 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben