Csatlakoztató készlet HVI long vezeték Ø20 mm számára csövön belüli szereléshez
Csatlakozóelemek a HVI long vezeték lezárásához mindkét végén, a vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsőben (fejrész) és csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakozáshoz (két zsugortömlővel együtt).
Ezek a csatlakozóelemek a HVI long támasztócsöveknél használhatók fel.
1 Produkt
Art.-Nr. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
GTIN 4013364152533, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 348.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Csatlakoztató készlet HVI long vezeték Ø20 mm számára csövön kívüli fektetéshez
Csatlakozóelemek a HVI long vezeték lezárásához mindkét végén, a vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsövön kívül (fejrész csatlakozólemez számára) és csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakozáshoz (két zsugortömlővel együtt).
Ezek a csatlakozóelemek a rögzítőkészlettel (cikkszám 819 294) kombinációban HVI long támasztócsöveknél használhatók fel.
1 Produkt
Art.-Nr. 819146 HVI LO ASS RAV KF 20 V2A
GTIN 4013364152540, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 380.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819197 AEA KO KF HVI 20 SW V2A
GTIN 4013364222236, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 195.98 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | M12 menet |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819199 AE BO10 KF HVI 20 SW V2A
GTIN 4013364222274, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 196.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Csatlakoztató készlet HVI long vezeték Ø23 mm számára csövön belüli szereléshez
Csatlakozóelemek a HVI long vezeték lezárásához mindkét végén, a vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsőben (fejrész) és csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakozáshoz (négy zsugortömlővel együtt, 2x fekete, 2x szürke).
Ezek a csatlakozóelemek a HVI long támasztócsöveknél használhatók fel.
1 Produkt
Art.-Nr. 819147 HVI LO ASS RIV KF 23 V2A
GTIN 4013364152557, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 360.01 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Csatlakoztató készlet HVI long vezeték Ø23 mm számára csövön kívüli fektetéshez
Csatlakozóelemek a HVI long vezeték lezárásához mindkét végén, a vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsövön kívül (fejrész csatlakozólemez számára) és csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakozáshoz (két zsugortömlővel együtt, 2x fekete, 2x szürke).
Ezek a csatlakozóelemek csak a rögzítőkészlettel (cikkszám 819 294) kombinációban és HVI long támasztócsöveknél használhatók fel.
1 Produkt
Art.-Nr. 819148 HVI LO ASS RAV KF 23 V2A
GTIN 4013364152564, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 388.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819196 AEA KO KF HVI 23 GR V2A
GTIN 4013364222229, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 195.50 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | M12 menet |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819198 AE BO10 KF HVI 23 GR V2A
GTIN 4013364222250, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 202.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Rögzítőkészlet HVI long vezeték fekete / szürke számára
Rögzítőkészlet a HVI long vezeték szereléséhez HVI long tartócsövön, részei csatlakozólemez (négyes, két zárófoganyával) és rögzítőgyűrű négy hasított vezetéktartóval (Ø20 mm) a végelzáró számára (két kábelkötözővel együtt, műanyag tartó felekkel).
1 Produkt
Art.-Nr. 819294 BFS D61 4X20
GTIN 4013364152571, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 780.80 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO / Al |
Csatlakozólemez tartó | Négyszögletes furat 13 mm |
Vezetéktartó | 4 x 20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 410229 PAE 20 23 AB11 V2A
GTIN 4013364107731, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 72.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Ø | 20 mm |
Csatlakozó furat Ø | 11 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819288 AP SR D50 4AE HVI V2A
GTIN 4013364236479, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 176.00 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozólemez tartó | Négyszögletes furat 13 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819235 SCHIRM HVI SCH RED
GTIN 4013364477216, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 109.60 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | Műanyag |
Felhasználható ehhez | HVI long fekete és HVI long szürke |
Átmérő Ø vezeték | 20 / 23 mm |