Art.-Nr. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 8.46 kg, VPE: 120.00 db.
Technische Daten
Összsúly | 8,5 kg |
Átmérő Ø | 240 mm |
Anyag | Beton (C45/55) |
Ék / adapter anyaga | NIRO |
Art.-Nr. 253026 RLA 20 FB K SW
GTIN 4013364100169, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 9.50 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Anyag | Műanyag |
Szín | fekete ● |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-21 mm |
Art.-Nr. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
GTIN 4013364159846, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.89 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET
GTIN 4013364105119, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.82 kg, VPE: 54.00 db.
Technische Daten
Összsúly | 17 kg |
Fogadó | Éktechnika Ø16 mm |
Átmérő Ø | 337 mm |
Anyag | Beton (C45/55) |
Ék anyaga | NIRO |
Art.-Nr. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70
GTIN 4013364129788, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 4.60 kg, VPE: 24.00 db.
Technische Daten
Anyag | beton (C35/45) |
Méret | 180 x 180 x 70 mm |
Art.-Nr. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.62 kg, VPE: 54.00 db.
Technische Daten
Súly | 17 kg |
Fogadó | Éktechnika Ø16 mm |
Átmérő Ø | 337 mm |
Anyag | Beton (C45/55) |
Ék / adapter anyaga | NIRO |
Art.-Nr. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
GTIN 4013364159860, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 94.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20-23 mm |
Vezetéktartó építési magasság | 87 mm |
Csapszeg | Ø10 mm (dugaszolás) |
Art.-Nr. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354166, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 113.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Rögzítés | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20-23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 102050 ULP KS D370 SW
GTIN 4013364045996, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Átmérő Ø külső | 370 mm |
Átmérő Ø belső | 360 mm |
Anyag | EVA |
Szín | fekete ● |
Art.-Nr. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354159, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 157.80 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány | 0,7-8 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20-23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106852 DH ZS 20 D16 500 GFK PA
GTIN 4013364119307, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 229.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Távtartó anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) |
Vezetéktartó / adapter anyaga | PA |
Hossz (l1) | 500 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-21 mm |
Menet | M8 |
Max. széllökés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm) | 151 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 106812 DH ZS 20 D16 1000 GFK PA
GTIN 4013364104907, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 435.10 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Távtartó anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) |
Vezetéktartó / adapter anyaga | PA |
Hossz (l1) | 1000 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-21 mm |
Menet | M8 |
Max. széllökés sebesség (1x talp 17 kg, tartótávolság 1000 mm) | 98 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 102060 ULP KS D280 SW
GTIN 4013364094987, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Átmérő Ø külső | 280 mm |
Átmérő Ø belső | 270 mm |
Anyag | EVA |
Szín | fekete ● |
Art.-Nr. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354142, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 212.40 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány | kb. 18 / 22 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
GTIN 4013364159853, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.70 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR
GTIN 4013364129771, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 196.67 g, VPE: 24.00 db.
Technische Daten
Átmérő Ø | 300 mm |
Átmérő Ø üreges persely | 10 mm |
Magasság | 60 mm |
Anyag | Műanyag |
Szín | szürke ● |
Art.-Nr. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
GTIN 4013364159877, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 182.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20-23 mm |
Vezetéktartó építési magasság | 125 mm |
Csapszeg | Ø16 mm (ékek) |
Art.-Nr. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A
GTIN 4013364354135, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 205.40 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány | Ø20-25 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-23 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 105460 DIDH PAE 17 D16 750 AL V2A
GTIN 4013364381513, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 577.40 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Távtartó anyaga | Al |
Távtartó hossza | 750 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 17 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd MV-kapocs | 8-10 / 16 mm |
Kapocs anyaga | Al |
Változó végelzáró hossza | 350-900 mm |
Max. széllökés sebesség (1 talp à 17 kg; l = 900 mm) | 111 km/h |
Max. széllökés sebesség (2 talp à 17 kg; l = 900 mm) | 159 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70
GTIN 4013364022201, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.05 kg, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Vezetékezés | különálló |
Vezetéktartó anyaga | Műanyag |
Vezetéktartó tokmány Rd | 8 mm |
Tömb | beton (C35/45) |
Súly | 1 kg |