Art.-Nr. 472309 ES 4AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157170, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 235.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 105 mm2 |
Connection bores | 11 x 11 mm |
Dimensions (l x w x d1) | 232 x 30 x 3.5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472319 ES 6AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157187, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 278.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 105 mm2 |
Connection bores | 11 x 11 mm |
Dimensions (l x w x d1) | 292 x 30 x 3.5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472329 ES 8AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157194, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 319.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 105 mm2 |
Connection bores | 11 x 11 mm |
Dimensions (l x w x d1) | 352 x 30 x 3.5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472339 ES 10AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157200, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 363.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 105 mm2 |
Connection bores | 11 x 11 mm |
Dimensions (l x w x d1) | 412 x 30 x 3.5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Art.-Nr. 472349 ES 12AP 11X11 V2A
GTIN 4013364157217, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 403.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Cross-section | 105 mm2 |
Connection bores | 11 x 11 mm |
Dimensions (l x w x d1) | 472 x 30 x 3.5 mm |
Fixing | [2x] 12 x 15 mm |
Standard | EN 62561-1 |