Art.-Nr. 314300 KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN
GTIN 4013364096400, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Méret | 50 x 50 x 2,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 314307 KS 8.10 8.10 FL30 OV CU
GTIN 4013364096417, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 134.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
35-70 | |
Méret | 50 x 50 x 2,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 314310 KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN
GTIN 4013364042841, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 176.80 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Befogási tartomány Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Méret | 50 x 50 x 2,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 316163 KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
GTIN 4013364024502, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 195.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 16 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Méret | 50 x 50 x 2,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 316167 KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU
GTIN 4013364035386, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 213.40 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Rd | 16 / 8-10 mm |
Befogási tartomány Rd / Fl | 16 / 30 mm |
35-120 | |
Méret | 50 x 50 x 2,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |