Art.-Nr. 306020 PV 7.10 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364096264, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 7-10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,0 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A
GTIN 4013364129467, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO (V4A) |
Befogási tartomány Rd / Rd | 7-10 mm |
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) | 25-120 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 307000 PV 7.10 SKM8X20 STTZN
GTIN 4013364024151, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 107.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 7-10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 307007 PV 7.10 SKM8X20 CU
GTIN 4013364024168, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 106.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Rd | 7-10 mm |
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) | 16-95 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
GTIN 4013364284920, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 163.16 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/csupasz |
Befogási tartomány Rd / Rd | 6-22 / 6-22 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,1 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN
GTIN 4013364284937, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.12 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 6-22 / 6-22 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,1 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 305000 PV 4.10 SKM8X30 STTZN
GTIN 4013364041936, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 148.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/tZn |
Befogási tartomány Rd / Rd | 4-10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 305007 PV 4.10 SKM8X30 CU
GTIN 4013364052307, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 153.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Rd | 4-10 mm |
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) | 10-70 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 306100 PV 5.12.5 SKM8X45 CU
GTIN 4013364024113, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 238.30 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Rd | 5-12,5 mm |
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) | 16-95 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Art.-Nr. 306101 PV 5.16 SKM10X50 CU
GTIN 4013364024120, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 412.00 g, VPE: 25.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd / Rd | 5-16 mm |
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony) | 16-150 mm2 |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |