GTIN 4013364134072, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 91.60 g, VPE: 50.00 db.
VorgängerAbbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Csavar | e M10 x 35 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs) | & *) |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |